Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Nordlux Group
Wandbeleuchtung
Front Single Wandleuchte Wei�
Nordlux Group
Wandbeleuchtung
Front Single Wandleuchte Wei�
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZH99TR0PU
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zug�nglichkeitsleistung
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
Scheinleistung
APPARENT_POWER
artikelnummer
ARTICLENUMBER
Anlagenkennzeichen
ASSETIDENTIFIER
Verm�genswerttyp
ASSETTYPE
Strichcode
BARCODE
Marke
BRAND
Nutzungskoeffizient berechnen
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Kategorie
CATEGORY
codeleistung
CODEPERFORMANCE
Ausnutzungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbe
COLOR
Farbfilter
COLOR_FILTER
Inhaltsstoffe
CONSTITUENTS
1
2
3
ZH99TR0PU
k.A.
0
46801003
k.A.
Feststehend
k.A.
k.A.
0
Au�enbeleuchtung
k.A.
0
Schwarz
16777215
k.A.
6TUZEGKEO
k.A.
0
46801001
k.A.
Feststehend
k.A.
k.A.
0
Au�enbeleuchtung
k.A.
0
Wei�
16777215
k.A.
2XDNYJ9JI
k.A.
0
46801003
k.A.
Feststehend
k.A.
k.A.
0
Au�enbeleuchtung
k.A.
0
Schwarz
16777215
k.A.
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Nordlux Group
- Front Single Wandleuchte Wei�
Bestellnummer
ZH99TR0PU
Letzte Änderung
20.08.2025 10:14:34
Einheit
Schlagworte
Wandbeleuchtung
Wandleuchte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
ZH99TR0PU